ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M【10個入り】

クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M ラ-380M
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:2日目

【特長】・適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。・ポケット/R-PPを使用。【商品...

詳細を確認

型番:

ラ-380M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ラ-380Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ラ-380M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。
・ポケット/R-PPを使用。
【商品仕様】
・JANコード:4901480048062

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380Mの型番ラ-380Mのページです。 型番ラ-380Mに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M
クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 黄 ラ-380NY
クリヤーブック 替紙 A3 30穴 10枚 グレー ラ-388M
ファイル 替紙 クリヤーブック POSITY A4 30穴 50枚 P3ラ-380N-5
クリヤーブック 替紙 A4 10枚 グレー ラ-695M
クリヤーブック 替紙 A4 縦 30穴 緑 10枚
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格986円986円2,534円1,281円1,088円1,058円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました