ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
超強力マグネットフック 3kgタイプ
ソニック
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:3日目
ホーザン
圧着工具 P-732
ホーザン
通常価格(税別):5,782円~
通常出荷日:2日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
超強力マグネットフック
日本緑十字社
通常価格(税別):1,045円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
・レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
・ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
・太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
・フック掛けが付いています。
・材質/本体R-ABS。
・外寸法/319・238。
・ユニバーサルデザイン
【商品仕様】
・JANコード:4901480148809
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

エスコ
A4 よこ型カルテホルダー(30枚)
0通常価格(税別):3,041円

プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー
0通常価格(税別):963円