ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリップボード H A4 長辺とじ 青 ヨハ-H73B

クリップボード H A4 長辺とじ 青 ヨハ-H73B ヨハ-H73B
通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円
通常出荷日:2日目

【特長】・レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対...

詳細を確認

型番:

ヨハ-H73B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ヨハ-H73Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ヨハ-H73B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313円
( 1,444円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
・レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
・ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
・太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
・フック掛けが付いています。
・材質/本体R-ABS。
・外寸法/319・238。
・ユニバーサルデザイン
【商品仕様】
・JANコード:4901480148779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップボード H A4 長辺とじ 青 ヨハ-H73Bの型番ヨハ-H73Bのページです。 型番ヨハ-H73Bに関する仕様情報を記載しております。
クリップボード H A4 長辺とじ 青 ヨハ-H73Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップボード H A4 長辺とじ 青 ヨハ-H73B
クリップボード H A4 長辺とじ 緑 ヨハ-H73G
クリップボード H A4 長辺とじ 桃 ヨハ-H73P
クリップボード H A4 長辺とじ 灰 ヨハ-H73DM
クリップボード H A3 長辺とじ 灰 ヨハ-H93DM
クリップボード H A4 短辺とじ 青 ヨハ-H78B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,313円1,313円1,313円1,313円2,575円1,313円
通常出荷日2日目6日目6日目2日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました