ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23N

用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23N ヨハ-23N
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:2日目

【特長】・クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。・クリップ部分に、便...

詳細を確認

型番:

ヨハ-23N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ヨハ-23Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ヨハ-23N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956円
( 1,052円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。
・クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)
・丈夫なクロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。とじ具と表紙は分別廃棄ができます
【商品仕様】
・JANコード:4901480041339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23Nの型番ヨハ-23Nのページです。 型番ヨハ-23Nに関する仕様情報を記載しております。
用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23N
用箋挟 クロス貼 B5 長辺とじ ヨハ-20N
用箋挟 クロス貼 B4 長辺とじ ヨハ-24N
用箋挟 クロス貼 A3 長辺とじ ヨハ-43N
用箋挟 クロス貼 A4 短辺とじ ヨハ-28N
用箋挟 クロス貼 B5 短辺とじ ヨハ-25N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格956円925円1,129円1,303円956円925円
通常出荷日2日目6日目6日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました