ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |
|
鈴木ラテックス ナナコ指サック【1~100個入り】 |


【特長】
・細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
・ネイルカラーで人気のあるパールカラーを採用。キラキラのパールカラーが指先を彩ります。
・カラーはパールピンクタイプ。3色(ダークカラー・ライトカラー・ホワイト)で構成されています。濃淡をつけたグラデーションカラーから、ネイルカラーを選ぶ感覚でお好みのカラーを選べます。
・柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
・長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480270852

TJMデザインタジマツール
スクレーパーL型

nitoms
厚手透明梱包用テープ PK-3900

アズワン
ポリ袋(BOX入り)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラストン
制電指サック
4.6通常価格(税別):1,782円~

ホーケン
ワークコット ラテックス 粉無 口切
5通常価格(税別):2,363円

プラス
指サック アメ色 S・M・L
5通常価格(税別):558円~

ミスミ
指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入
0通常価格(税別):2,032円

鈴木ラテックス
スポア巻指サック
4.5通常価格(税別):2,171円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~