ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,389円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:在庫品1日目
ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)【10個入り】
通常価格(税別):2,801円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ブラストン
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入【10個入り】
通常価格(税別):2,801円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・親指用として使えるLサイズです。
・数多く使用するお客様に最適なお徳用タイプです。
・男女とも使いやすい透明ブルー色の50個入りです。
・柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
・ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
・長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480270975

積水化学工業
No.600V 布テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

キングジム
レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
0通常価格(税別):939円

コレクト
透明ポケット A4
0通常価格(税別):781円

コクヨ
クリップホルダー A4 青 ヨハ-J50B
0通常価格(税別):1,354円

コクヨ
ポケットファイル替紙 4ポケット ポストカード用 A4 10枚入 ラ-A33
0通常価格(税別):986円