17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501 メク-501

紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501

通常単価(税別)
999
税込単価
1,099
通常出荷日:5日目

【特長】・紙めくり作業で多い2個使用するユーザーに最適な2サイズの組合せ。・Sサイズ(透明ピンク)、M...

詳細を確認

    型番:

    メク-501
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501 製品特長・仕様

    メク-501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    メク-501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    999
    ( 1,099 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・紙めくり作業で多い2個使用するユーザーに最適な2サイズの組合せ。
    ・Sサイズ(透明ピンク)、Mサイズ(透明ブルー)を10個づつセットした20個入りです。
    ・柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
    ・ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
    ・長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480275222

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501の型番メク-501のページです。 型番メク-501に関する仕様情報を記載しております。
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    定期的な交換忘れがちな人向け指サック
    5
    満足度:5.0
    ゴム製品の指サックを何年も使い続け経年劣化で溶かした前科一犯の為 現在はこちらを使用しております。 劣化しても溶けずに色...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S・M ミックス メク-501
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り M・L ミックス メク-512
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り S ピンク メク-520TP
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り M ピンク メク-521TP
    紙めくり リング型 メクリン 5個入り S ピンク メク-P20P
    紙めくり リング型 メクリン 5個入り M ピンク メク-P21P
    メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
    通常価格999741733751294294
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト