ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

名刺ホルダー 替紙式 300名 青 メイ-UR720B

名刺ホルダー 替紙式 300名 青 メイ-UR720B メイ-UR720B
通常単価(税別)
2,147
税込単価
2,362
通常出荷日:6日目

【特長】・片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。・2穴、...

詳細を確認

型番:

メイ-UR720B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メイ-UR720Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メイ-UR720B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。
・2穴、6穴に対応したシステム手帳サイズです。
・ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
・とじ具は分別廃棄可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480162164

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名刺ホルダー 替紙式 300名 青 メイ-UR720Bの型番メイ-UR720Bのページです。 型番メイ-UR720Bに関する仕様情報を記載しております。
名刺ホルダー 替紙式 300名 青 メイ-UR720Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺ホルダー 替紙式 300名 青 メイ-UR720B
名刺ホルダー 替紙式 300名 灰 メイ-UR720DM
名刺ホルダー 替紙式 縦入 2穴 300名 青 メイ-30NB
名刺ホルダー 替紙式 A4 300名 グレー メイ-335NDM
ファイル 名刺ホルダー POSTY 替紙式 ブルー A4 300名 P3メイ-335B
名刺ホルダー 替紙式 縦 2穴 青 メイ-20B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,1472,1472,2895,2602,1271,963
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました