ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 透明 メイ-N1212T

カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 透明 メイ-N1212T メイ-N1212T
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:2日目

【特長】・収容枚数に応じて背幅が変わる。少ない時はスリムに多い時は中身に合わせて背幅が変わるので表紙も...

詳細を確認

型番:

メイ-N1212T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メイ-N1212Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メイ-N1212T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収容枚数に応じて背幅が変わる。少ない時はスリムに多い時は中身に合わせて背幅が変わるので表紙もぴったり閉じることができます。
・カード4枚/1ポケットまで収容可能。1つのポケットに最大4枚(紙厚0.21mm×4)のカードを入れることができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480269863

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 透明 メイ-N1212Tの型番メイ-N1212Tのページです。 型番メイ-N1212Tに関する仕様情報を記載しております。
カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 透明 メイ-N1212Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 透明 メイ-N1212T
カードホルダー ノビータ ミニ 30枚 120名収容 青 メイ-N1212LB
カードホルダー ノビータ A4 30枚 600名収容 透明 メイ-N260T
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180枚収容 透明 メイ-N218T
カードホルダー ノビータ A4 30枚 600名収容 青 メイ-N260B
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 青 メイ-N218B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格874円874円1,983円1,088円1,983円1,088円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました