ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タックメモ 付箋タイプ 25冊 蛍光4色mix メ-2315【2500個入り】

タックメモ 付箋タイプ 25冊 蛍光4色mix メ-2315 メ-2315
通常単価(税別)
3,434
税込単価
3,777
通常出荷日:6日目

【特長】・52×14.5mmサイズが25本入っています。【商品仕様】・JANコード:490148019...

詳細を確認

型番:

メ-2315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)

メ-2315の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メ-2315
最小発注数量
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,434
( 3,777 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・52×14.5mmサイズが25本入っています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480191553

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックメモ 付箋タイプ 25冊 蛍光4色mix メ-2315の型番メ-2315のページです。 型番メ-2315に関する仕様情報を記載しております。
タックメモ 付箋タイプ 25冊 蛍光4色mix メ-2315のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックメモ 付箋タイプ 25冊 蛍光4色mix メ-2315
タックメモ 付箋タイプ 50冊 蛍光4色mix メ-3315
タックメモ 付箋タイプ 25冊 4色mix メ-2015N
タックメモ 付箋タイプ 40冊 蛍光4色mix メ-3313
タックメモ 付箋タイプ 50冊 4色mix メ-3015
タックメモ 付箋タイプ 40冊 4色mix メ-3014
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,4344,3522,3517,7093,8933,893
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました