ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タックメモ 付箋タイプ 74×12.5mm 徳用パック 100枚×20冊 赤帯 メ-2054N-R【2000個入り】

タックメモ 付箋タイプ 74×12.5mm 徳用パック 100枚×20冊 赤帯 メ-2054N-R メ-2054-R
通常単価(税別)
2,728円
税込単価
3,001円
通常出荷日:6日目

【特長】・大量用途向けのお徳用タイプです。【商品仕様】・JANコード:4901480193496・タテ...

詳細を確認

型番:

メ-2054-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2000個入り)

メ-2054-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
メ-2054-R
最小発注数量
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,728円
( 3,001円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量用途向けのお徳用タイプです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480193496
・タテ・ヨコ:74・12.5
・メーカー品番:メ-2054N-R

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックメモ 付箋タイプ 74×12.5mm 徳用パック 100枚×20冊 赤帯 メ-2054N-Rの型番メ-2054-Rのページです。 型番メ-2054-Rに関する仕様情報を記載しております。
タックメモ 付箋タイプ 74×12.5mm 徳用パック 100枚×20冊 赤帯 メ-2054N-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックメモ 付箋タイプ 74×12.5mm 徳用パック 100枚×20冊 赤帯 メ-2054N-R
タックメモ 付箋タイプ 20冊 赤帯 メ-2053N-R
タックメモ 付箋タイプ 74×25mm 徳用パック 100枚×20冊 緑 メ-2003-G
タックメモ 付箋タイプ 20冊 黄色 メ-2003N
タックメモ 付箋タイプ 20冊 4色mix メ-2013N
タックメモ 付箋タイプ 20冊 4色mix メ-2014N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,728円4,383円4,158円4,158円4,158円2,351円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました