ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NB

通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円
通常出荷日:2日目

【特長】・あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。・本体が透明なので、押えたところを隠しに...

詳細を確認

型番:

マク-T201B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-T201Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-T201B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
・本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
・材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
【商品仕様】
・JANコード:4901480511580
・外寸法:21.5・6・200
・メーカー品番:マク-T201NB

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NBの型番マク-T201Bのページです。 型番マク-T201Bに関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NB
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NY
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NB
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NP
強力マグネットバークリヤー300mm マク-T203NB
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NY
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,507円1,507円1,405円1,507円2,320円1,405円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました