ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NB

強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NB マク-T200B
通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:6日目

【特長】・あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。・本体が透明なので、押えたところを隠しに...

詳細を確認

型番:

マク-T200B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マク-T200Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-T200B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
・本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
・材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
【商品仕様】
・JANコード:4901480511566
・外寸法:21・6・100
・メーカー品番:マク-T200NB

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NBの型番マク-T200Bのページです。 型番マク-T200Bに関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NB
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NB
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NY
強力マグネットバークリヤー100mm マク-T200NP
強力マグネットバークリヤー300mm マク-T203NB
強力マグネットバークリヤー200mm マク-T201NY
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,4051,5071,4051,4052,3201,507
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました