ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301W

マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301W マク-R301W
通常単価(税別)
14,789
税込単価
16,268
通常出荷日:2日目

【特長】・好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。・油性...

詳細を確認
  • 油性マーカーで書いた文字は消去できません。ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。

型番:

マク-R301W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マク-R301Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-R301W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,789
( 16,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。
・油性マーカーで自由に書き込みができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480222844。
・外寸法(幅×長さ×厚さ):200mm×5m×0.8mm。
・材質表面:PVC-P。
・材質裏面:マグネットシート。
・仕様:つやなし。

ご注意

  • 油性マーカーで書いた文字は消去できません。ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301Wの型番マク-R301Wのページです。 型番マク-R301Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301Wのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉の傷防止に使用
4
満足度:4.0
鉄製のハンガードアに台車で通行の際に衝突させて 傷をつけるため、マグネットを保護材代わりに貼りました。 幅200mmを購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート ロールタイプ 5mロール マク-R301W
マグネットロール
マグネットロール(つやあり白)
マグネットラベル(ロールタイプ)
マグネット粘着ロール 100mm
マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301R
メーカーコクヨエスコマグエックスマグエックスソニックコクヨ
通常価格14,7894,127 -10,209 -1,375 -4,8901,912
通常出荷日2日目3日目1日目1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました