ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットカードケースB6 内寸法131x185mm 白 マク-606W

マグネットカードケースB6 内寸法131x185mm 白 マク-606W マク-606W
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:6日目

【特長】・カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が...

詳細を確認

型番:

マク-606W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-606Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-606W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
・ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480423289

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットカードケースB6 内寸法131x185mm 白 マク-606Wの型番マク-606Wのページです。 型番マク-606Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットカードケースB6 内寸法131x185mm 白 マク-606Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットカードケースB6 内寸法131x185mm 白 マク-606W
マグネットカードケースB5 内寸法185x260mm 白 マク-605W
マグネットカードケースB5 内寸法185x260mm 青 マク-605B
マグネットカードケースB4 内寸法262x369mm 白 マク-604W
マグネットカードケース A4 内寸法213x302mm 白 マク-614W
マグネットカードケース A4 内寸法213x302mm 青 マク-614B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,912円2,728円2,728円4,852円2,983円2,983円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました