ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット。
・大型見出し付き。
・A4コピー用紙約205枚まで。
【商品仕様】
・JANコード:4901480421292
・外寸法:300×240mm
・ポケット内寸法:180×230mm
・メーカー品番:マク-500NR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

日本緑十字社
マグネカラーシート
5通常価格(税別):853円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

クラウン
ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm
4通常価格(税別):1,231円