ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットシート 両面 緑 黄 マク-320GY

マグネットシート 両面 緑 黄 マク-320GY マク-320GY
通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:6日目

【特長】・両面磁石なので両面2色が使い分けできます【商品仕様】・JANコード:490148041891...

詳細を確認

型番:

マク-320GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マク-320GYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-320GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面磁石なので両面2色が使い分けできます
【商品仕様】
・JANコード:4901480418919
・外寸法:300×100×t1.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 両面 緑 黄 マク-320GYの型番マク-320GYのページです。 型番マク-320GYに関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 両面 緑 黄 マク-320GYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 両面 緑 黄 マク-320GY
マグネットシート 両面 黄 白 マク-320YW
マグタッチシート 両面 緑×黄
マグネットシート 両面 青 白 マク-320BW
マグネットシート 両面 赤 白 マク-320RW
両面カラーマグネットシート 黄/白
メーカーコクヨコクヨクラウンコクヨコクヨグリーンクロス
通常価格1,1501,1507591,1501,15011,758
通常出荷日6日目2日目4日目2日目2日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました