ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm オレンジ マク-307NYR

マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm オレンジ マク-307NYR マク-307NYR
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:6日目

【特長】・ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅。・油性マーカーで自由に書き込みができます...

詳細を確認

型番:

マク-307NYR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-307NYRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-307NYR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956円
( 1,052円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅。
・油性マーカーで自由に書き込みができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480222912

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm オレンジ マク-307NYRの型番マク-307NYRのページです。 型番マク-307NYRに関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm オレンジ マク-307NYRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm オレンジ マク-307NYR
マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm 黄 マク-307NY
マグネットシート スリム 0.8mm厚 25x1000mm 白 マク-307NW
マグネットシート スリムタイプ 25x1000mm 青 マク-307NB
マグネットシート スリムタイプ 25x1000mm 赤 マク-307NR
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨエスコ
通常価格956円956円956円956円956円1,026円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました