ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301R

マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301R マク-301R
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円
通常出荷日:2日目

【特長】・材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。・価格は1シートの価格です。・便利なあて紙<...

詳細を確認

型番:

マク-301R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マク-301Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-301R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。
・価格は1シートの価格です。
・便利なあて紙<方眼罫入り>付き。
・コクヨマグネットシートには、5mm方眼罫入りのあて紙が付いています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480415826

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301Rの型番マク-301Rのページです。 型番マク-301Rに関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 300×200mm 赤 マク-301R
マグネットシート 300×200mm 白 マク-301W
マグネットシート 300×200mm 青 マク-301B
マグネットシート 300×200mm 黄 マク-301Y
マグネットシート 300×200mm 緑 マク-301G
マグネットシート 300×200mm オレンジ マク-301YR
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,912円1,912円1,912円1,912円1,912円1,912円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました