ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm クリアー マク-1025NT【5個入り】

超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm クリアー マク-1025NT マク-1025T
通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:2日目

【特長】・掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。・超強力な磁石を使用。・取り外しやすい形状です。・廃...

詳細を確認

型番:

マク-1025T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

マク-1025Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-1025T
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925円
( 1,018円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
・超強力な磁石を使用。
・取り外しやすい形状です。
・廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480178899
・メーカー品番:マク-1025NT

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm クリアー マク-1025NTの型番マク-1025Tのページです。 型番マク-1025Tに関する仕様情報を記載しております。
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm クリアー マク-1025NTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm クリアー マク-1025NT
超強力 マグネット ネオマグ外寸直径 30mm クリアー マク-1030NT
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径20mm クリアー マク-1020NT
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm ピンク マク-1025NTP
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm ブルー マク-1025NTB
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm グリーン マク-1025NTG
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格925円925円925円925円925円925円
通常出荷日2日目2日目2日目6日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました