ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ グリーン マク-1010NTG【8個入り】

通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:2日目

【特長】・掲示物をじゃましないピンタイプ・小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できま...

詳細を確認

型番:

マク-1010TG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

マク-1010TGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
マク-1010TG
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925円
( 1,018円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掲示物をじゃましないピンタイプ
・小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
・廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480178790
・メーカー品番:マク-1010NTG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ グリーン マク-1010NTGの型番マク-1010TGのページです。 型番マク-1010TGに関する仕様情報を記載しております。
超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ グリーン マク-1010NTGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ グリーン マク-1010NTG
超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ ピンク マク-1010NTP
超強力 マグネット ネオマグ ピンタイプ クリアー マク-1010NT
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径30mm グリーン マク-1030NTG
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径20mm グリーン マク-1020NTG
超強力 マグネット ネオマグ 外寸直径25mm グリーン マク-1025NTG
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格925円925円925円925円925円925円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました