17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット 硬質(アクリル製) 下敷き付 マ-106

デスクマット 硬質(アクリル製) 下敷き付

通常単価(税別)
9,7168,254
税込単価
10,6889,079
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・非転写性に優れたアクリル板です・ライトグリーン色の下敷きが付属しています・条件により...

詳細を確認

型番:

マ-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マ-106の仕様・寸法情報

商品タイプ
デスクマット
外寸法(mm)
987×587

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
マ-106

外寸法

(mm)

最小発注数量
987×587
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7168,254
( 9,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・非転写性に優れたアクリル板です
・ライトグリーン色の下敷きが付属しています
・条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください
・コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください
・デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください
・感熱紙を挟むと、印字部分が退色します
・表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります
・ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください
・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります
・天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクマット 硬質(アクリル製) 下敷き付の型番マ-106のページです。 型番マ-106に関する仕様情報を記載しております。
デスクマット 硬質(アクリル製) 下敷き付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
デスクに
4
満足度:4.0
事務所デスクに置いています。 丈夫で長く使えています。紙を挟んだ時の視認性も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット 硬質(アクリル製) 下敷き付
デスクマット 再生コピーレス ダブル
デスクマット(エコノミーSEタイプ)
デスクマットOAタイプ LW
あんしんデスクマット ななめカット
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
メーカーコクヨクラウンライオン事務器プラスプラス森松
通常価格9,7165,919 -1,400 -6,360 -7,343 -8,681 -
通常出荷日1日目1日目9日目〜7日目7日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト