ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

方眼紙 A3 50枚 ホ-18BN

方眼紙 A3 50枚 ホ-18BN ホ-18BN
通常単価(税別)
1,973円
税込単価
2,170円
通常出荷日:6日目

【特長】・A4。・50枚。・ブルー刷(1mm方眼)【商品仕様】・JANコード:490148000758...

詳細を確認

型番:

ホ-18BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ホ-18BNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ホ-18BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973円
( 2,170円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4。
・50枚。
・ブルー刷(1mm方眼)
【商品仕様】
・JANコード:4901480007588

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

方眼紙 A3 50枚 ホ-18BNの型番ホ-18BNのページです。 型番ホ-18BNに関する仕様情報を記載しております。
方眼紙 A3 50枚 ホ-18BNのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
図面作成
5
満足度:5.0
以前購入して再度現場から使いたいと要望があり購入しました。 書きやすくて便利です。
0人が参考にしています。
方眼紙として
4
満足度:4.0
安いのは精度が微妙なのもあるますが、こちらは厚みもありとてもいいです。いたって普通の方眼紙。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
方眼紙 A3 50枚 ホ-18BN
方眼紙 A3 100枚 ホ-18N
方眼紙 B4 50枚 ホ-14BN
方眼紙 A1 50枚 ホ-16N
方眼紙 B1 50枚 ホ-11N
方眼紙 A2 100枚 ホ-17N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,973円3,434円1,354円5,974円8,709円5,668円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました