ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

方眼紙 B1 50枚 ホ-11N

方眼紙 B1 50枚 ホ-11N ホ-11N
通常単価(税別)
8,709円
税込単価
9,580円
通常出荷日:6日目

【特長】・この商品は50枚入り一束単位の出荷になります。【商品仕様】・JANコード:490148000...

詳細を確認

型番:

ホ-11N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ホ-11Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ホ-11N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,709円
( 9,580円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この商品は50枚入り一束単位の出荷になります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480007502

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

方眼紙 B1 50枚 ホ-11Nの型番ホ-11Nのページです。 型番ホ-11Nに関する仕様情報を記載しております。
方眼紙 B1 50枚 ホ-11Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
方眼紙 B1 50枚 ホ-11N
方眼紙 A1 50枚 ホ-16N
方眼紙 B4 100枚 ホ-14N
方眼紙 B4 50枚 ホ-14BN
方眼紙 A3 100枚 ホ-18N
方眼紙 A2 100枚 ホ-17N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格8,709円5,974円2,647円1,354円3,434円5,668円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました