ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

強力マグネットフック 青 500g フク-261B【2個入り】

強力マグネットフック 青 500g フク-261B フク-261B
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトでも強力なマグネットフックです。・上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。【...

詳細を確認

型番:

フク-261B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

フク-261Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フク-261B
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでも強力なマグネットフックです。
・上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480225227
・外寸法(W・D・H):28・21・45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネットフック 青 500g フク-261Bの型番フク-261Bのページです。 型番フク-261Bに関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットフック 青 500g フク-261Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットフック 青 500g フク-261B
強力 マグネット フック 青 500g フク-261W
マグネット 強力マグネットフック 1.5kg 青 フク-263B
強力マグネット
マグネット 強力マグネットフック 3kg 白 フク-264W
超強力マグネットフック
メーカーコクヨコクヨコクヨサンケーキコムコクヨ日本緑十字社
通常価格986円986円1,190円690円 -1,201円1,045円 -
通常出荷日2日目2日目2日目9日目2日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました