ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)
通常価格(税別):32,435円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
東正車輛
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
通常価格(税別):47,631円~
通常出荷日:14日目 ~
和コーポレーション
油圧式手動リフター パレットトラック 2t
和コーポレーション
通常価格(税別):34,883円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
日本緑十字社
超強力マグネットフック
日本緑十字社
通常価格(税別):1,045円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなど薄いスチール面でも高い保持力を発揮します。
・上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルをたおした状態なら位置決めも簡単にできます。
・平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
・フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
・裏面キズ防止シート付きです。
・壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480277462
・外寸法(W・D・H):68・47・122
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ミツヤ
マグネットフックボールド (自在タイプ)
0通常価格(税別):506円

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):307円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円