ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM630M

チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM630M フ-VM630M
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・とじ具は中抜き式なので、書類の中途抜き差しができます。・とじ具はオール樹脂製で取り外し可能、...

詳細を確認

型番:

フ-VM630M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-VM630Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-VM630M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ具は中抜き式なので、書類の中途抜き差しができます。
・とじ具はオール樹脂製で取り外し可能、分別廃棄ができるエコロジー仕様です。
・2穴
・とじ穴間隔80mmピッチ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480148717

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM630Mの型番フ-VM630Mのページです。 型番フ-VM630Mに関する仕様情報を記載しております。
チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM630Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM630M
チューブファイル 保存用クラフトボード 2穴 A4 300枚収容 グレー フ-VM650M
パイプ式ファイル A4 2穴 300枚収容 青 フ-E630B
パイプ式ファイル A4 2穴 300枚収容 シルバー フ-E630C
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630B
Dリングファイル A4 300枚収容 グレー フ-FD430M
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格945円956円1,599円1,599円1,599円1,241円
通常出荷日6日目6日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました