ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 グレー フ-V90M

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 グレー フ-V90M フ-V90M
通常単価(税別)
905円
税込単価
996円
通常出荷日:2日目

【特長】・従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差し...

詳細を確認

型番:

フ-V90M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-V90Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-V90M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905円
( 996円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
・書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
・書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
・表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480161891

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 グレー フ-V90Mの型番フ-V90Mのページです。 型番フ-V90Mに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 グレー フ-V90Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 グレー フ-V90M
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 黄 フ-V90Y
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-V90NP
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 緑 フ-V90NG
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 青 フ-90B
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4 最大1000枚収容 ピンク フ-90P
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格905円905円905円905円905円905円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト