ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 オレンジ フ-URF420YR

リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 オレンジ フ-URF420YR フ-URF420YR
通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:2日目

【特長】・背幅が従来品より約7%コンパクトになったリングファイルです・背幅を狭くするため表紙に4箇所穴...

詳細を確認

型番:

フ-URF420YR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フ-URF420YRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-URF420YR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背幅が従来品より約7%コンパクトになったリングファイルです
・背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
・閲覧性に優れています
・とじ具がワンタッチで開閉可能です
・替背紙で特長を訴求しています
・収容枚数180枚
【商品仕様】
・JANコード:4901480272948

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 オレンジ フ-URF420YRの型番フ-URF420YRのページです。 型番フ-URF420YRに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 オレンジ フ-URF420YRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 オレンジ フ-URF420YR
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 青 フ-URF420B
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 ピンク フ-URF420P
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 緑 フ-URF420G
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 赤 フ-URF420R
リングファイル スリム 2穴 A4 180枚収容 黄 フ-URF420Y
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格864864864864864864
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました