ファクトリーサプライ用品技術窓口
ナベヤ
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
通常価格(税別):471円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
320x100x260mm[マグネット付]ポケット
通常価格(税別):2,740円~
通常出荷日:1日目
キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
通常価格(税別):1,105円~
通常出荷日:6日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・背幅が従来品より約7%コンパクトになったリングファイルです
・背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
・閲覧性に優れています
・とじ具がワンタッチで開閉可能です
・替背紙で特長を訴求しています
・収容枚数180枚
【商品仕様】
・JANコード:4901480272870
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
4通常価格(税別):74円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

クラウン
A4ファイリングボックス
0通常価格(税別):637円

テージー
カラーインデックスPP A4 12山 2穴
0通常価格(税別):584円

テージー
カラーバーファイル297 スカイ
0通常価格(税別):843円

キングジム
クリアーファイル A4 40P 黄
0通常価格(税別):672円

キングジム
クリアーファイル A4 40P 赤
0通常価格(税別):672円

テージー
クリアホルダー A3
0通常価格(税別):619円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):795円