ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT650B

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT650B フ-RT650B
通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円
通常出荷日:2日目

【特長】・とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。・とじ具をはずした表紙は、...

詳細を確認

型番:

フ-RT650B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-RT650Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-RT650B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065円
( 2,272円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
・とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
・左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
・表紙/PPフィルム貼り
・2穴
・とじ穴間隔/80mmピッチ
【商品仕様】
・JANコード:4901480141749

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT650Bの型番フ-RT650Bのページです。 型番フ-RT650Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT650Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
資料整理
5
満足度:5.0
設計資料を保存するのに使用しています。書類が多くなってもしっかりと挟むことができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT650B
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 赤 フ-RT650R
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 緑 フ-RT650G
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 黄 フ-RT650Y
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 黒 フ-RT650D
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 500枚収容 青 フ-RT655B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,065円2,065円2,065円2,065円2,065円2,279円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました