ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630B

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630B フ-RT630B
通常単価(税別)
1,599
税込単価
1,759
通常出荷日:2日目

【特長】・とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。・とじ具をはずした表紙は、...

詳細を確認

型番:

フ-RT630B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フ-RT630Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-RT630B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599
( 1,759 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
・とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
・左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
・表紙/PPフィルム貼り
・2穴
・とじ穴間隔/80mmピッチ
・替表紙は本体の品番「RT」が「RH」になったものが対応しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480141732

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630Bの型番フ-RT630Bのページです。 型番フ-RT630Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630Bのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務 書類管理
5
満足度:5.0
定番の商品で重宝しております。事務用品は有名メーカーは間違いないです。
0人が参考にしています。
書類をまとめるために
4
満足度:4.0
社内の書類をまとめて保管する際に利用しています。昔から使用しているファイルなので、リピートで購入しています。とじ具を取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT630B
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 赤 フ-RT630R
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 緑 フ-RT630G
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 黒 フ-RT630D
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A4 2穴 300枚収容 青 フ-RT635B
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) A3 2穴 300枚収容 青 フ-RT633B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,5991,5991,5991,5992,1263,116
通常出荷日2日目6日目2日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました