ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄緑 フ-H48YG

フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄緑 フ-H48YG フ-H48YG
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:6日目

【特長】・軽く、耐久性に優れたファイルです。・PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。・とじ穴間隔...

詳細を確認

型番:

フ-H48YG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-H48YGの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-H48YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、耐久性に優れたファイルです。
・PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
・表紙/発泡PPシート。
【商品仕様】
・JANコード:4901480272313

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄緑 フ-H48YGの型番フ-H48YGのページです。 型番フ-H48YGに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄緑 フ-H48YGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄緑 フ-H48YG
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 黄 フ-H48Y
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 青 フ-H48B
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 ピンク フ-H48P
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 グレー フ-H48M
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 オレンジ フ-H48YR
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,099円1,099円1,099円1,099円1,099円1,099円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました