ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ヒサゴ
ピタロングステッカー
ヒサゴ
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
・かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
・検索性・筆記性に優れたインデックスラベル付き。本体には、ラベルを貼るための目印が付いています。
・本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480205328

キングジム
Lホルダー 黄

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

コクヨ
クリップホルダー A4 青 ヨハ-J50B
0通常価格(税別):1,354円

キングジム
クリップボードマグフラップ
0通常価格(税別):2,132円~

クラウン
硬質カードケース B6
0通常価格(税別):435円

クラウン
再生硬質カードケース A3
0通常価格(税別):731円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,208円~

エスコ
小物袋(ナイロンメッシュ)
0通常価格(税別):625円~