ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Dリングファイル A5 横E型 300枚収容 青 フ-FD437B

Dリングファイル A5 横E型 300枚収容 青 フ-FD437B フ-FD437B
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:6日目

【特長】・書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具...

詳細を確認

型番:

フ-FD437B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-FD437Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-FD437B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を使用しています。
・とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
・別売のナンバーシール(L-FCH・L-FCM・L-FCM2)・アルファベットシール(L-FCA)を活用すれば、機能的なファイリングが可能な背紙(裏面)デザインになっています。
・背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480212814

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dリングファイル A5 横E型 300枚収容 青 フ-FD437Bの型番フ-FD437Bのページです。 型番フ-FD437Bに関する仕様情報を記載しております。
Dリングファイル A5 横E型 300枚収容 青 フ-FD437Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塩ビ板のすじ入れ
4
満足度:4.0
使用歴5年 塩ビ板のすじ入れに使用しました。 刃はスライド式なので本体に収納できます。 本体に替刃を保管する部分もあるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dリングファイル A5 横E型 300枚収容 青 フ-FD437B
Dリングファイル B5 横E型 300枚収容 青 フ-FD436B
Dリングファイル B4 横E型 300枚収容 青 フ-FD439B
Dリングファイル A3 横E型 300枚収容 青 フ-FD433B
Dリングファイル B5 300枚収容 青 フ-FD431NB
Dリングファイル A4 300枚収容 青 フ-FD430NB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,252円1,425円2,218円2,534円1,231円1,241円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました