ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を使用しています。
・とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
・別売のナンバーシール(L-FCH・L-FCM・L-FCM2)・アルファベットシール(L-FCA)を活用すれば、機能的なファイリングが可能な背紙(裏面)デザインになっています。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480039596
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 青
5通常価格(税別):665円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 黒
0通常価格(税別):665円

ファイル
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク
0通常価格(税別):448円

ファイル
間伐材パイプファイル 青
0通常価格(税別):1,227円

キングジム
再生透明ポケット2穴 A4S 50枚入
0通常価格(税別):1,535円