ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リングファイル A4 緑 フ-F470G

リングファイル A4 緑 フ-F470G フ-F470G
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円
通常出荷日:6日目

【特長】・机の引き出しに横入れ収容できる設計です。・2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパー...

詳細を確認

型番:

フ-F470G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-F470Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-F470G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300円
( 2,530円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の引き出しに横入れ収容できる設計です。
・2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。
・A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。
・表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
・30穴。
・とじ穴間隔/9.5mmピッチ。
・背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480067742

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル A4 緑 フ-F470Gの型番フ-F470Gのページです。 型番フ-F470Gに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル A4 緑 フ-F470Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル A4 緑 フ-F470G
リングファイル A4 青 フ-F470B
リングファイル A4 黄 フ-F470Y
リングファイル A4 グレー フ-F470M
リングファイル A4 桃 フ-F470P
リングファイル A4縦 青 フ-470NB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,300円2,300円2,300円2,300円2,300円1,568円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました