ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リングファイル A4 黄 フ-F460Y

リングファイル A4 黄 フ-F460Y フ-F460Y
通常単価(税別)
2,208円
税込単価
2,429円
通常出荷日:6日目

【特長】・机の引き出しに横入れ収容できる設計です。・2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパー...

詳細を確認

型番:

フ-F460Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-F460Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-F460Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208円
( 2,429円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の引き出しに横入れ収容できる設計です。
・2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。
・A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。
・表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
・30穴。
・とじ穴間隔/9.5mmピッチ。
・背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480067728

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル A4 黄 フ-F460Yの型番フ-F460Yのページです。 型番フ-F460Yに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル A4 黄 フ-F460Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル A4 黄 フ-F460Y
リングファイル A4 黄 フ-F470Y
リングファイル PPシート表紙 A4縦 120枚収納 30穴 青 フ-F460B
リングファイル 発泡PPシート表紙 A4 120枚 30穴 ピンク フ-F460P
リングファイル 発泡PPシート表紙 A4 30穴 120枚 緑 フ-F460G
クリヤブック 替紙式 A4縦 30穴 23枚ポケット 黄 ラ-460Y
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,208円2,300円2,208円2,208円2,208円4,138円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました