ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

レバーファイルMZ ピンク A4縦 10mm 100枚 フ-F320P

レバーファイルMZ ピンク A4縦 10mm 100枚 フ-F320P フ-F320P
通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具です。 ・背見出し紙の差し...

詳細を確認

型番:

フ-F320P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-F320Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-F320P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,157円
( 1,273円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具です。
・背見出し紙の差し替えが自由にできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480036038

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバーファイルMZ ピンク A4縦 10mm 100枚 フ-F320Pの型番フ-F320Pのページです。 型番フ-F320Pに関する仕様情報を記載しております。
レバーファイルMZ ピンク A4縦 10mm 100枚 フ-F320Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーファイルMZ ピンク A4縦 10mm 100枚 フ-F320P
レバーファイルMZ 緑 A4縦 10mm 100枚 フ-F320G
レバーファイルMZ A4 100枚 青 フ-F320B
レバーファイル 替背紙式 A4 100枚 灰 フ-F320M
レバーファイル MZ 色厚板紙 A4縦 10mmとじ 約100枚収容 緑
レバーファイル MZ 色厚板紙 A4縦 10mmとじ 約100枚収容 黄
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,157円1,109円1,109円1,157円1,058円1,058円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました