ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842B

Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842B フ-E842B
通常単価(税別)
2,126円
税込単価
2,339円
通常出荷日:2日目

【特長】・表紙/PPフィルム貼り・とじ具と表紙の分別廃棄が可能。・とじ穴間隔/80mmピッチ。【商品仕...

詳細を確認

型番:

フ-E842B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-E842Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-E842B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,126円
( 2,339円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙/PPフィルム貼り
・とじ具と表紙の分別廃棄が可能。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480069517

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842Bの型番フ-E842Bのページです。 型番フ-E842Bに関する仕様情報を記載しております。
Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842B
パイプ式ファイル A4 2穴 400枚収容 青 フ-E640B
Kファイル 片開 A5横 400枚収容 青 フ-E847B
Kファイル 片開 A4 400枚収容 青 フ-E845B
クリヤーブック K2 固定式 サイドスロー 40ポケット 青 K2ラ-SK40B
チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,126円2,045円2,045円2,320円1,252円1,221円 -
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました