ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Kファイル A4 フ-E840B

Kファイル A4 フ-E840B フ-E840B
通常単価(税別)
2,228円
税込単価
2,451円
通常出荷日:6日目

【特長】・表紙/PPフィルム貼り・とじ具と表紙の分別廃棄が可能。・とじ穴間隔/80mmピッチ。【商品仕...

詳細を確認

型番:

フ-E840B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-E840Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-E840B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228円
( 2,451円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙/PPフィルム貼り
・とじ具と表紙の分別廃棄が可能。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480069494

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Kファイル A4 フ-E840Bの型番フ-E840Bのページです。 型番フ-E840Bに関する仕様情報を記載しております。
Kファイル A4 フ-E840Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kファイル A4 フ-E840B
Kファイル A5縦 青 40mm 400枚 2穴 フ-E842B
Kファイル 片開 A4 400枚収容 青 フ-E845B
パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120B
ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10
Kファイル 片開 A5横 400枚収容 青 フ-E847B
メーカーコクヨコクヨコクヨファイルコクヨコクヨ
通常価格2,228円2,126円2,320円2,073円1,172円2,045円
通常出荷日6日目2日目6日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました