ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パイプ式ファイル B4横 2穴 500枚収容 青 フ-E659B

パイプ式ファイル B4横 2穴 500枚収容 青 フ-E659B フ-E659B
通常単価(税別)
2,841円
税込単価
3,125円
通常出荷日:2日目

【特長】・とじ具と表紙に分別廃棄が可能・スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ・カラー仕切カー...

詳細を確認

型番:

フ-E659B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-E659Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-E659B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841円
( 3,125円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ具と表紙に分別廃棄が可能
・スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ
・カラー仕切カード付き
・表紙/PPフィルム貼り
・2穴
・とじ穴間隔/80mmピッチ
【商品仕様】
・JANコード:4901480066936

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ式ファイル B4横 2穴 500枚収容 青 フ-E659Bの型番フ-E659Bのページです。 型番フ-E659Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプ式ファイル B4横 2穴 500枚収容 青 フ-E659Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ式ファイル B4横 2穴 500枚収容 青 フ-E659B
パイプ式ファイル エコツインR(両開き) B4 2穴 500枚収容 青 フ-RT659B
パイプ式ファイル B5横 2穴 500枚収容 青 フ-E656B
パイプ式ファイル A4横 2穴 500枚収容 青 フ-E655B
ファイル パイプ式ファイル A4 横 2穴 500枚収容 青
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,841円2,841円2,198円2,279円2,034円2,065円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました