ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL200G

レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL200G フ-AL200G
通常単価(税別)
2,289円
税込単価
2,518円
通常出荷日:6日目

【特長】・最大680枚の書類が収容できる、大容量の7cmとじタイプです。・チューブファイルのような高い...

詳細を確認

型番:

フ-AL200G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-AL200Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-AL200G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289円
( 2,518円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大680枚の書類が収容できる、大容量の7cmとじタイプです。
・チューブファイルのような高い保存性だけでなく,リングファイルのような閲覧性と検索性を兼ね備えています。
・開ける時に力がかからず、操作しやすいレバー式とじ具を採用。レバーと紙押さえは樹脂製で、手にしっくりなじみます。
・既存のチューブファイルとも統一感のある替背紙式です。307mmのコンパクトな表紙高さで、什器にぴったりと収納できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480209821

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL200Gの型番フ-AL200Gのページです。 型番フ-AL200Gに関する仕様情報を記載しております。
レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL200Gのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類保管に
4
満足度:4.0
閲覧がしやすいことと、書類の出し入れがしやすいので作業効率が抜群に良いです。 他ファイルに比べ価格が高めですが機能性は高...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL200G
レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL280G
レバッチファイル A4 二穴 赤 フ-AL200R
レバッチファイル A4 二穴 黄 フ-AL200Y
レバッチファイル A4 二穴 緑 フ-AL290G
レバッチファイル A4 二穴 灰 フ-AL200DM
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,289円1,973円2,289円2,289円2,167円2,289円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました