ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ケースファイル PPシート A4 背幅35mm 青 フ-930NB

ケースファイル PPシート A4 背幅35mm 青 フ-930NB フ-930NB
通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円
通常出荷日:6日目

【特長】・機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。・マチ幅でさまざまな用途、ニーズに...

詳細を確認

型番:

フ-930NB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-930NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-930NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。
・マチ幅でさまざまな用途、ニーズに対応します。
・ファイルに隙間が無いので、収容している書類はもちろん、その他の小物(筆記具やサンプル)が落ちません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480141213

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケースファイル PPシート A4 背幅35mm 青 フ-930NBの型番フ-930NBのページです。 型番フ-930NBに関する仕様情報を記載しております。
ケースファイル PPシート A4 背幅35mm 青 フ-930NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースファイル PPシート A4 背幅35mm 青 フ-930NB
ケースファイル PPシート A4 背幅20mm 青 フ-920B
ケースファイル A4 3冊入り 青 フ-950NB
ケースファイル キャリーオール A4 ワイド 青 フ-C930B
ケースファイル キャリーオール A4 ワイド 透明 フ-C930T
GボックスPP A4S100mm 青
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨキングジム
通常価格1,507円1,374円1,088円1,456円1,456円768円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました