ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クリヤホルダ エコノミーPP A4 透明 10枚パック フ-780【10個入り】

クリヤホルダ エコノミーPP A4 透明 10枚パック フ-780 フ-780
通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:2日目

【特長】・この商品は10枚入りです。・大量使用に際して大変経済的。・しなやかなPPシートでベタつかず、...

詳細を確認

型番:

フ-780
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

フ-780の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-780
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この商品は10枚入りです。
・大量使用に際して大変経済的。
・しなやかなPPシートでベタつかず、書類の出し入れがスムーズ、しかも薄型で、透明性が良く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目に優しく、中の書類の検索が容易です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480038339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤホルダ エコノミーPP A4 透明 10枚パック フ-780の型番フ-780のページです。 型番フ-780に関する仕様情報を記載しております。
クリヤホルダ エコノミーPP A4 透明 10枚パック フ-780のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類整理時に
5
満足度:5.0
基本的に使いやすいし、安心して使えるメーカーなのでリピートして購入している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤホルダ エコノミーPP A4 透明 10枚パック フ-780
クリヤーホルダー 薄型タイプ A4 20枚パック 透明 フ-S780
透明ポケットエコノミータイプ
クリアーホルダー 10枚パック A4 青 フ-B750BX10
リングファイル エコノミーA4S 黄
A4透明ポケット 10枚入
メーカーコクヨコクヨキングジムコクヨキングジムテージー
通常価格1,068円945円1,036円 -1,953円653円503円
通常出荷日2日目2日目4日目2日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました