ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NB

リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NB フ-490NB
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を採用しています。・書類が水平に開き、閲覧に適した丸型リ...

詳細を確認

型番:

フ-490NB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-490NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-490NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109円
( 1,220円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで開閉できるUD金属とじ具を採用しています。
・書類が水平に開き、閲覧に適した丸型リング式とじ具で、途中の書類の抜き差しも簡単です。
・とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
・分別廃棄が可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480033723

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NBの型番フ-490NBのページです。 型番フ-490NBに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NB
リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NB
リングファイル A4 縦 2穴 青 フ-480NB
リングファイルPP A4縦 内径17mm 120枚 30穴 グレー フ-F460M
リングファイル A4縦 4穴 青 フ-494NB
リングファイル A4縦 4穴 青 フ-484NB
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,109円2,371円1,047円2,208円1,537円1,456円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました