ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NB

リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NB フ-444NB
通常単価(税別)
2,371円
税込単価
2,608円
通常出荷日:6日目

【特長】・書類を保護するためのプロテクター付き。・閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。...

詳細を確認

型番:

フ-444NB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フ-444NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-444NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371円
( 2,608円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を保護するためのプロテクター付き。
・閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
・4穴。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
・表紙/PPフィルム貼り。
・カラー仕切カード付き。
【商品仕様】
・JANコード:4901480033631

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NBの型番フ-444NBのページです。 型番フ-444NBに関する仕様情報を記載しております。
リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングファイル A4縦 青 4穴 310枚 内径38mm フ-444NB
リングファイル A4縦 青 2穴 330枚 内径39mm フ-490NB
リングファイルPP A4縦 内径17mm 120枚 30穴 グレー フ-F460M
リングファイル A4縦 4穴 青 フ-484NB
リングファイル A4縦 4穴 青 フ-494NB
リングファイル ER A4 背幅38mm 青 フ-UR430B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,371円1,109円2,208円1,456円1,537円1,231円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました