ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・特殊な色厚板紙の表紙を使用していますので、軽量で、実用品として最適。
・とじ足が中抜き式のため、目的の書類だけを任意に抜き差し可能。
・ワンタッチ操作により、とじ具はスムーズに開閉可能。
・とじ穴間隔/80mmピッチ。
・表紙/色厚板紙
【商品仕様】
・JANコード:4901480032238
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

クツワ
クリアーカバー(ファッション誌 A4変形サイズ)
3通常価格(税別):556円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):752円

テージー
クリアポケットリフィール2穴 50枚入
0通常価格(税別):919円

LIHIT LAB
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(40ポケット) 水
0通常価格(税別):988円

エヌケイ
ステンレス用箋挟 A4E
0通常価格(税別):2,499円

コクヨ
用箋挟 クロス貼 A4 長辺とじ ヨハ-23N
0通常価格(税別):956円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円