ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200

ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200 ヒン-M200
通常単価(税別)
6,995円
税込単価
7,695円
通常出荷日:6日目

【特長】・穴径/5mm穴あけ・カシメが一台の機械でできます ・穴あけ・カシメが一台の機械でできます。 ...

詳細を確認

型番:

ヒン-M200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ヒン-M200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ヒン-M200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,995円
( 7,695円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径/5mm穴あけ・カシメが一台の機械でできます
・穴あけ・カシメが一台の機械でできます。
・奥行調整ゲージ付き(5~14mm)です。
・ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480422787
・外寸法:24・165・105
・質量:300g
・材質/パンチ部:亜鉛ダイカスト、ハンドル部:鋼板
・奥行調整ゲージ付き(5~14mm)
・最大穿孔能力/PPC用紙約15枚
・穴径/5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200の型番ヒン-M200のページです。 型番ヒン-M200に関する仕様情報を記載しております。
ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
カシメ作業
3
満足度:3.0
ハンドル部分が持ちにくく、力が入れにくい。本体重量(300g)がもっと重く感じる。穴あけ部分の位置固定が難しく使うのに慣...もっと読む
0人が参考にしています。
厚紙の穴あけとハトメの取付け
4
満足度:4.0
現場ごとの資料に厚紙で表紙をつけて管理をしているのですが 穴あけとハトメをこのパンチひとつで出来るのがとても 便利です。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200
ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200
手動2穴パンチP-15用替刃
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
軽あけ強力パンチ DP-200
手動2穴パンチP-10/15用刃受
メーカーコクヨコクヨニューコン工業エスコマックス(文具)ニューコン工業
通常価格6,995円1,109円2,587円60,042円19,143円633円
通常出荷日6日目2日目10日目2日目4日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました