ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200【250個入り】

ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200 ヒン-200
通常単価(税別)
1,109
税込単価
1,220
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:5号・穴径/4.5mm【商品仕様】・JANコード:4901480422794

型番:

ヒン-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

ヒン-200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ヒン-200
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109
( 1,220 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:5号
・穴径/4.5mm
【商品仕様】
・JANコード:4901480422794

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200の型番ヒン-200のページです。 型番ヒン-200に関する仕様情報を記載しております。
ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラミネートされたマニュアルのハトメ取り付け
5
満足度:5.0
きれいにかしめることができ、強度も充分。経年で若干色は変化するが実用性に問題はない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメ 真ちゅう製 直径4.5mm 250個入 ヒン-200
ハトメパンチ 15枚 穴径5mm ヒン-M200
4穴パンチ PN45用刃受け 16個入 PN-45B
4穴パンチ PN-45用替刃 4本入 PN-45A
パンチラベル MLBB-250
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨニチバンエスコ
通常価格1,1096,9951,50711,6382,25660,042
通常出荷日2日目6日目6日目6日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました